Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ANCOTECH
Bewehrungsboxen
COMAX
Typ G - COMAX - Bewehrungsanschlüsse
ANCOTECH
Bewehrungsboxen
COMAX
Typ G - COMAX - Bewehrungsanschlüsse
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pos. 35G - G14-10/20-15
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Typ
TYP
Art. Nr.
ARTNR
Pos
POS
Gewicht
G [kg/m]
Masse p
P [mm]
Stahl ø
S [mm]
Teilung e
E [mm]
Masse a
A [mm]
Masse b
B [mm]
Masse lb
LB [mm]
Masse z
Z [mm]
Boxlänge
L [mm]
Ebene der Geometrie
LOG
1
2
G
Pos. 35G - G14-10/20-15
35G
5.04
140
10
200
120
150
180
450
1250
400
G
Pos. 36G - G19-10/20-22
36G
5.88
190
10
200
170
220
180
450
1250
400
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
ANCOTECH
- Typ G
Kurztext
COMAX - Bewehrungsanschlüsse
Letzte Änderung
08.05.2025 05:52:54
Einheit
Schlagworte
Bewehrungsanschlüsse
Bewehrungsboxen
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_REINFORCEMENT_ELEMENTS Bewehrungselemente
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
OmniClass 2006
23-25_10_27_11 23-25 10 27 11 Reinforcement Components
OmniClass
23-13 31 21 11 23-13 31 21 11 - Reinforcement Components
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family category
OST_StructConnections
Uniclass2015
20_96_71 20 96 71 - Reinforcement